• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU2314 - NTN

NU2314

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, preslenmiş çelik kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap70 mm
D - Dış çap150 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği51 mm
E - Makara üstü çapı130 mm
F - Makara altı çapı90 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle3,98 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük247 kN
C0 - Statik yük262 kN
Cu - Yorulma sınır yükü31 kN
N lim - sıvı yağ4800 tr/min
N lim - gres4100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı81 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap87 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü92 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı139 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image