• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU2315EG1C3 - NTN

NU2315EG1C3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, pirinç kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap75 mm
D - Dış çap160 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği55 mm
E - Makara üstü çapı143 mm
F - Makara altı çapı95 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle5,25 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük330 kN
C0 - Statik yük395 kN
Cu - Yorulma sınır yükü45,9 kN
N lim - sıvı yağ4100 tr/min
N lim - gres3500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı86 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap93 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü97 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı149 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image