Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU2334C3 - NTN

NU2334C3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, pirinç kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap170 mm
D - Dış çap360 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği120 mm
E - Makara üstü çapı310 mm
F - Makara altı çapı220 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı238 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle59,5 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1360 kN
C0 - Statik yük1750 kN
Cu - Yorulma sınır yükü159 kN
N lim - sıvı yağ1900 tr/min
N lim - gres1600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı186 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü223 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı344 mm
Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap315 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image