Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU2336C3 - NTN

NU2336C3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, pirinç kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap180 mm
D - Dış çap380 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği126 mm
E - Makara üstü çapı328 mm
F - Makara altı çapı232 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı252 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle69,5 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1530 kN
C0 - Statik yük1990 kN
Cu - Yorulma sınır yükü179 kN
N lim - sıvı yağ1800 tr/min
N lim - gres1500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı196 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü235 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı364 mm
Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap333 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image