• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU238C3 - NTN

NU238C3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, pirinç kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap190 mm
D - Dış çap340 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği55 mm
E - Makara üstü çapı299 mm
F - Makara altı çapı231 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle21,3 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük615 kN
C0 - Statik yük770 kN
Cu - Yorulma sınır yükü70 kN
N lim - sıvı yağ2200 tr/min
N lim - gres1900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı206 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap227 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü234 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı324 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image