• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU240EG1 - NTN

NU240EG1

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, pirinç kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap200 mm
D - Dış çap360 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği58 mm
E - Makara üstü çapı323 mm
F - Makara altı çapı243 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle25,3 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük765 kN
C0 - Statik yük1060 kN
Cu - Yorulma sınır yükü94,9 kN
N lim - sıvı yağ1900 tr/min
N lim - gres1600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı216 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap240 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü247 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı344 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image