• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU244 - NTN

NU244

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, pirinç kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap220 mm
D - Dış çap400 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği65 mm
E - Makara üstü çapı350 mm
F - Makara altı çapı270 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle37,7 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük845 kN
C0 - Statik yük1080 kN
Cu - Yorulma sınır yükü94 kN
N lim - sıvı yağ1900 tr/min
N lim - gres1600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı236 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap266 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü273 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı384 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image