• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU256 - NTN

NU256

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, pirinç kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap280 mm
D - Dış çap500 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği80 mm
E - Makara üstü çapı440 mm
F - Makara altı çapı340 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle70,8 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1320 kN
C0 - Statik yük1760 kN
Cu - Yorulma sınır yükü143 kN
N lim - sıvı yağ1400 tr/min
N lim - gres1200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı300 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap336 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü343 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı480 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı4 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image