Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU308C3 - NTN

NU308C3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, preslenmiş çelik kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap40 mm
D - Dış çap90 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği23 mm
E - Makara üstü çapı77,5 mm
F - Makara altı çapı53,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,658 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük65 kN
C0 - Statik yük57 kN
Cu - Yorulma sınır yükü6,95 kN
N lim - sıvı yağ9400 tr/min
N lim - gres8000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı48 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap51 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü55 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı82 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image