Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar
NU308EG15 - SNR
Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, poliamid kafes
Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
40 mm
D - Dış çap
90 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
23 mm
F - Makara altı çapı
52 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı
0 mm
D1 - Dış bilezik flanş iç çapı
75,4 mm
s - Maks. Eksenel offset
1 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı
1,5 mm
Radyal boşluk sınıfı
CN
Kütle
0,68 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
91,9 kN
C0 - Statik yük
80,4 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
9,8 kN
N ref - Referans termal hız
6900 tr/min
N lim - Mekanik limit hız
9500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
4,727 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
7,273 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)