• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU309EAT2XC3 - NTN

NU309EAT2XC3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, poliamid kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap45 mm
D - Dış çap100 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği25 mm
E - Makara üstü çapı88,5 mm
F - Makara altı çapı58,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,877 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük115 kN
C0 - Statik yük98,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü12 kN
N lim - sıvı yağ9100 tr/min
N lim - gres6500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı53 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap57 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü60 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı92 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image