• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU310EAT2X - NTN

NU310EAT2X

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, poliamid kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap50 mm
D - Dış çap110 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği27 mm
E - Makara üstü çapı97 mm
F - Makara altı çapı65 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle1,3 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük130 kN
C0 - Statik yük113 kN
Cu - Yorulma sınır yükü13,8 kN
N lim - sıvı yağ8300 tr/min
N lim - gres5900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı59 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap63 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü67 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı101 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image