Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU312EAT2XC3 - NTN

NU312EAT2XC3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, poliamid kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap60 mm
D - Dış çap130 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği31 mm
E - Makara üstü çapı115 mm
F - Makara altı çapı77 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı84,6 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle2,05 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük177 kN
C0 - Statik yük157 kN
Cu - Yorulma sınır yükü19,1 kN
N lim - sıvı yağ7000 tr/min
N lim - gres4900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı71 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü79 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı119 mm
Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap117 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image