Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar
NU312EG15 - SNR
Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, poliamid kafes
Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
60 mm
D - Dış çap
130 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
31 mm
F - Makara altı çapı
77 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı
0 mm
D1 - Dış bilezik flanş iç çapı
109,5 mm
s - Maks. Eksenel offset
1 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
2,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı
2,1 mm
Radyal boşluk sınıfı
CN
Kütle
1,82 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
173 kN
C0 - Statik yük
164 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
20 kN
N ref - Referans termal hız
4900 tr/min
N lim - Mekanik limit hız
6500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
5,214 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
7,786 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)