Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 65 mm D - Dış çap 140 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 33 mm E - Makara üstü çapı 124,5 mm F - Makara altı çapı 82,5 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 2,54 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 213 kN C0 - Statik yük 191 kN Cu - Yorulma sınır yükü 23,1 kN N lim - sıvı yağ 6500 tr/min N lim - gres 4600 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 76 mm da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap 81 mm db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü 85 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 129 mm Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap 127 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors