• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU324 - NTN

NU324

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, preslenmiş çelik kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap120 mm
D - Dış çap260 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği55 mm
E - Makara üstü çapı226 mm
F - Makara altı çapı154 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle12,8 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük500 kN
C0 - Statik yük510 kN
Cu - Yorulma sınır yükü51 kN
N lim - sıvı yağ3200 tr/min
N lim - gres2700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı133 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap151 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü156 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı247 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image