Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU324EG1C3 - NTN

NU324EG1C3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, pirinç kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap120 mm
D - Dış çap260 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği55 mm
E - Makara üstü çapı230 mm
F - Makara altı çapı154 mm
D1 - Dış bilezik flanş iç çapı216 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle14,205 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük530 kN
C0 - Statik yük610 kN
N lim - sıvı yağ2800 tr/min
N lim - gres2400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı133 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap151 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü156 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı247 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image