• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU326EG1 - NTN

NU326EG1

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, pirinç kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap130 mm
D - Dış çap280 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği58 mm
E - Makara üstü çapı247 mm
F - Makara altı çapı167 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle17,1 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük615 kN
C0 - Statik yük735 kN
Cu - Yorulma sınır yükü72,3 kN
N lim - sıvı yağ2600 tr/min
N lim - gres2200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı146 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap164 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü169 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı264 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image