• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU330EG1 - NTN

NU330EG1

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, pirinç kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap150 mm
D - Dış çap320 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği65 mm
E - Makara üstü çapı283 mm
F - Makara altı çapı193 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle28,4 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük760 kN
C0 - Statik yük920 kN
Cu - Yorulma sınır yükü86,8 kN
N lim - sıvı yağ2300 tr/min
N lim - gres1900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı166 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap190 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü195 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı304 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image