• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU414C3 - NTN

NU414C3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, preslenmiş çelik kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap70 mm
D - Dış çap180 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği42 mm
E - Makara üstü çapı152 mm
F - Makara altı çapı100 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle5,24 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük253 kN
C0 - Statik yük236 kN
Cu - Yorulma sınır yükü26,8 kN
N lim - sıvı yağ4000 tr/min
N lim - gres3400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı83 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap99 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü102 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı167 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image