Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| D - Dış çap | 100 mm |
| d1 - Saplama çapı | 36 mm |
| C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik | 43 mm |
| F - Makara altı çapı | 48,5 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 46 mm |
| B1 - Toplam saplama uzunluğu | 120 mm |
| B2 - Saplama çubuk boyu | 74 mm |
| G - Saplama diş gösterimi | M36X1.5 |
| G1 - Saplama diş uzunluğu | 38 mm |
| C1 - Makara yüzü ile pul yüzü arasındaki mesafe | 1,5 mm |
| n - Eksenel yağlama deliği çapı | 8 mm |
| m - Dişli yağlama deliği gösterimi | Rc 1/8 |
| e - Makara veya pulun giriş deliği çapı | 53 mm |
| R - Palet makarası yarıçapı | 500 mm |
| Maks. Sıkma torku | 630 N-m |
| Kafesli / kafessiz rulman | Sans |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 3,08 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cr - Dinamik yük kapasitesi | 119 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 167 kN |
| Yol yük kapasitesi - küresel dış bilezik | 13 kN |
| N lim - gres | 2000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |