Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN D - Dış çap 72 mm d1 - Saplama çapı 24 mm C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik 29 mm F - Makara altı çapı 41,5 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 30,5 mm B1 - Toplam saplama uzunluğu 80 mm B2 - Saplama çubuk boyu 49,5 mm G - Saplama diş gösterimi M24X1.5 G1 - Saplama diş uzunluğu 25 mm B3 - Pul yüzü ile radyal yağlama deliği arasındaki mesafe 11 mm C1 - Makara yüzü ile pul yüzü arasındaki mesafe 0,8 mm n - Eksenel yağlama deliği çapı 8 mm a - Radyal yağlama deliği çapı 4 mm e - Makara veya pulun giriş deliği çapı 44 mm h - Altıgen delik 8 mm Maks. Sıkma torku 178 N-m Kafesli / kafessiz rulman Sans Radyal boşluk sınıfı CN Hassasiyet sınıfı P0 Kütle 1,01 kg
ÜRÜN PERFORMANSI Cr - Dinamik yük kapasitesi 62 kN C0r - Statik yük kapasitesi 85,5 kN Yol yük kapasitesi - silindirik dış bilezik 38,5 kN N lim - gres 2400 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C