Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN D - Dış çap 90 mm d1 - Saplama çapı 30 mm C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik 35 mm F - Makara altı çapı 47,5 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 37 mm B1 - Toplam saplama uzunluğu 100 mm B2 - Saplama çubuk boyu 63 mm G - Saplama diş gösterimi M30X1.5 G1 - Saplama diş uzunluğu 32 mm B3 - Pul yüzü ile radyal yağlama deliği arasındaki mesafe 15 mm C1 - Makara yüzü ile pul yüzü arasındaki mesafe 1 mm n - Eksenel yağlama deliği çapı 8 mm a - Radyal yağlama deliği çapı 4 mm e - Makara veya pulun giriş deliği çapı 51 mm h - Altıgen delik 8 mm Maks. Sıkma torku 360 N-m Kafesli / kafessiz rulman Sans Radyal boşluk sınıfı CN Hassasiyet sınıfı P0 Kütle 1,96 kg
ÜRÜN PERFORMANSI Cr - Dinamik yük kapasitesi 101 kN C0r - Statik yük kapasitesi 151 kN Yol yük kapasitesi - silindirik dış bilezik 59 kN N lim - gres 2100 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C