• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NUP205ET2XU - NTN

NUP205ET2XU

Tek sıra silindirik makaralı rulman, sabit, ayrılabilir, poliamid kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap25 mm
D - Dış çap52 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği15 mm
E - Makara üstü çapı46,5 mm
F - Makara altı çapı31,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı34,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,137 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük29,3 kN
C0 - Statik yük27,7 kN
Cu - Yorulma sınır yükü3,4 kN
N lim - sıvı yağ15000 tr/min
N lim - gres13000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı30 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü37 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı47 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image