• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NUP206ET2XC3U - NTN

NUP206ET2XC3U

Tek sıra silindirik makaralı rulman, sabit, ayrılabilir, poliamid kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap30 mm
D - Dış çap62 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği16 mm
E - Makara üstü çapı55,5 mm
F - Makara altı çapı37,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı41,1 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,222 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük39 kN
C0 - Statik yük37,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü4,55 kN
N lim - sıvı yağ13000 tr/min
N lim - gres11000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı35 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü44 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı57 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image