Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NUP207EG15 - SNR

NUP207EG15

Tek sıra silindirik makaralı rulman, sabit, ayrılabilir, poliamid kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap35 mm
D - Dış çap72 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği17 mm
F - Makara altı çapı44 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı48,3 mm
D1 - Dış bilezik flanş iç çapı60,8 mm
s - Maks. Eksenel offset0 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0 mm
D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı0 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,32 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük56,2 kN
C0 - Statik yük50,2 kN
Cu - Yorulma sınır yükü6,1 kN
N ref - Referans termal hız8200 tr/min
N lim - Mekanik limit hız12000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,704 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,296 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,215 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,608 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,407 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı41,5 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü50 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı65,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image