• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NUP208C3U - NTN

NUP208C3U

Tek sıra silindirik makaralı rulman, sabit, ayrılabilir, preslenmiş çelik kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap40 mm
D - Dış çap80 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği18 mm
E - Makara üstü çapı70 mm
F - Makara altı çapı50 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı54,2 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,396 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük48,5 kN
C0 - Statik yük43 kN
Cu - Yorulma sınır yükü5,2 kN
N lim - sıvı yağ11000 tr/min
N lim - gres9400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı46,5 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü56 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı73,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image