Tek sıra silindirik makaralı rulman, sabit, ayrılabilir, poliamid kafes
Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
55 mm
D - Dış çap
100 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
21 mm
F - Makara altı çapı
66 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı
70,5 mm
D1 - Dış bilezik flanş iç çapı
85,8 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı
1,1 mm
Radyal boşluk sınıfı
CN
Kütle
0,68 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
96,4 kN
C0 - Statik yük
98,7 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
12 kN
N ref - Referans termal hız
5800 tr/min
N lim - Mekanik limit hız
8300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
7,192 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
9,808 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)