Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Yeni
Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 65 mm D - Dış çap 120 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 23 mm F - Makara altı çapı 78,5 mm d1 - İç bilezik flanş dış çapı 84,6 mm D1 - Dış bilezik flanş iç çapı 104 mm s - Maks. Eksenel offset 0 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 0 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 1,1 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 123 kN C0 - Statik yük 122 kN Cu - Yorulma sınır yükü 14,9 kN N ref - Referans termal hız 5000 tr/min N lim - Mekanik limit hız 6900 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,717 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 9,283 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 6,073 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,037 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,42 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 73 mm dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü 87 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 112 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors