Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyin
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
20 mm
D - Dış çap
47 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
18 mm
F - Makara altı çapı
26,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı
29,8 mm
D1 - Dış bilezik flanş iç çapı
38,7 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı
0,6 mm
Radyal boşluk sınıfı
CN
Kütle
0,14 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
37,1 kN
C0 - Statik yük
31,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
3,85 kN
N ref - Referans termal hız
11000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız
19000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
4,676 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
7,324 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)