Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NUP2205EAT2XC3U - NTN

NUP2205EAT2XC3U

Tek sıra silindirik makaralı rulman, sabit, ayrılabilir, poliamid kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap25 mm
D - Dış çap52 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği18 mm
E - Makara üstü çapı46,5 mm
F - Makara altı çapı31,5 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,186 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük41,5 kN
C0 - Statik yük34,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü4,25 kN
N lim - sıvı yağ15600 tr/min
N lim - gres11000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı29 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap31 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü34 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı47 mm
Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap47,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image