Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NUP2205EG15 - SNR

NUP2205EG15

Tek sıra silindirik makaralı rulman, sabit, ayrılabilir, poliamid kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap25 mm
D - Dış çap52 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği18 mm
F - Makara altı çapı31,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı34,8 mm
D1 - Dış bilezik flanş iç çapı43,5 mm
s - Maks. Eksenel offset0 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0 mm
D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı0 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,17 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük39,6 kN
C0 - Statik yük35,3 kN
Cu - Yorulma sınır yükü4,3 kN
N ref - Referans termal hız9800 tr/min
N lim - Mekanik limit hız17000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,25 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,75 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,008 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,504 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,404 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı30 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü37 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı47 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image