Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NUP2210C3U - NTN

NUP2210C3U

Tek sıra silindirik makaralı rulman, sabit, ayrılabilir, preslenmiş çelik kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap50 mm
D - Dış çap90 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği23 mm
E - Makara üstü çapı80,4 mm
F - Makara altı çapı60,4 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı64,6 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,62 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük71 kN
C0 - Statik yük73,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü9 kN
N lim - sıvı yağ8100 tr/min
N lim - gres6900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı56,5 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü67 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı83,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image