Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra silindirik makaralı rulman, sabit, ayrılabilir, poliamid kafes
Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 75 mm D - Dış çap 130 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 31 mm E - Makara üstü çapı 118,5 mm F - Makara altı çapı 88,5 mm d1 - İç bilezik flanş dış çapı 94,5 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 1,79 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 191 kN C0 - Statik yük 207 kN Cu - Yorulma sınır yükü 25 kN N lim - sıvı yağ 5900 tr/min N lim - gres 4200 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 83 mm da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap 0 mm db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü 0 mm dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü 83 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 122 mm Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap 0 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors