• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NUP2305ET2XU - NTN

NUP2305ET2XU

Tek sıra silindirik makaralı rulman, sabit, ayrılabilir, poliamid kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap25 mm
D - Dış çap62 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği24 mm
E - Makara üstü çapı54 mm
F - Makara altı çapı34 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı38 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,366 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük57 kN
C0 - Statik yük56 kN
Cu - Yorulma sınır yükü6,8 kN
N lim - sıvı yağ11000 tr/min
N lim - gres9700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı31,5 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü40 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı55,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image