Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra silindirik makaralı rulman, sabit, ayrılabilir, poliamid kafes
Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 60 mm D - Dış çap 130 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 46 mm E - Makara üstü çapı 115 mm F - Makara altı çapı 77 mm d1 - İç bilezik flanş dış çapı 84,6 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 2,96 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 263 kN C0 - Statik yük 262 kN Cu - Yorulma sınır yükü 32 kN N lim - sıvı yağ 6200 tr/min N lim - gres 4400 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 71 mm da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap 0 mm db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü 0 mm dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü 71 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 119 mm Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap 0 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors