• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NUP304EAT2XU - NTN

NUP304EAT2XU

Tek sıra silindirik makaralı rulman, sabit, ayrılabilir, poliamid kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap20 mm
D - Dış çap52 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği15 mm
E - Makara üstü çapı45,5 mm
F - Makara altı çapı27,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı31,1 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,176 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük37,5 kN
C0 - Statik yük26,9 kN
Cu - Yorulma sınır yükü3,25 kN
N lim - sıvı yağ18000 tr/min
N lim - gres13000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı24 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap0 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü0 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü26,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı45,5 mm
Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap0 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image