Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NUP308ET2XU - NTN

NUP308ET2XU

Tek sıra silindirik makaralı rulman, sabit, ayrılabilir, poliamid kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap40 mm
D - Dış çap90 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği23 mm
E - Makara üstü çapı80 mm
F - Makara altı çapı52 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı57,6 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,672 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük83 kN
C0 - Statik yük81,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü9,9 kN
N lim - sıvı yağ8500 tr/min
N lim - gres7200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı48 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü60 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı82 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image