Tek sıra silindirik makaralı rulman, sabit, ayrılabilir, poliamid kafes
Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyin
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
45 mm
D - Dış çap
100 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
25 mm
F - Makara altı çapı
58,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı
64,7 mm
D1 - Dış bilezik flanş iç çapı
83,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı
1,5 mm
Radyal boşluk sınıfı
CN
Kütle
0,93 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
111 kN
C0 - Statik yük
101 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
12,3 kN
N ref - Referans termal hız
6200 tr/min
N lim - Mekanik limit hız
8500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
5,173 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
7,827 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)