• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NUP309ET2XU - NTN

NUP309ET2XU

Tek sıra silindirik makaralı rulman, sabit, ayrılabilir, poliamid kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap45 mm
D - Dış çap100 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği25 mm
E - Makara üstü çapı88,5 mm
F - Makara altı çapı58,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı64,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,912 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük97,5 kN
C0 - Statik yük98,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü12 kN
N lim - sıvı yağ7600 tr/min
N lim - gres6500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı53 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü66 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı92 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image