Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
55 mm
D - Dış çap
120 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
29 mm
F - Makara altı çapı
70,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı
77,4 mm
D1 - Dış bilezik flanş iç çapı
101 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
2 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı
2 mm
Radyal boşluk sınıfı
C3
Kütle
1,53 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
156 kN
C0 - Statik yük
146 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
17,8 kN
N ref - Referans termal hız
5200 tr/min
N lim - Mekanik limit hız
7100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
5,178 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
7,822 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)