Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NUP311EG1C3U - NTN

NUP311EG1C3U

Tek sıra silindirik makaralı rulman, sabit, ayrılabilir, pirinç kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap55 mm
D - Dış çap120 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği29 mm
E - Makara üstü çapı106,5 mm
F - Makara altı çapı70,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı77,7 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle1,65 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük137 kN
C0 - Statik yük143 kN
Cu - Yorulma sınır yükü17,4 kN
N lim - sıvı yağ6300 tr/min
N lim - gres5300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı64 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü80 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı111 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image