• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NUP312EG15 - SNR

NUP312EG15

Tek sıra silindirik makaralı rulman, sabit, ayrılabilir, poliamid kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap60 mm
D - Dış çap130 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği31 mm
F - Makara altı çapı77 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı84,3 mm
D1 - Dış bilezik flanş iç çapı109,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle1,9 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük173 kN
C0 - Statik yük164 kN
Cu - Yorulma sınır yükü20 kN
N ref - Referans termal hız4900 tr/min
N lim - Mekanik limit hız6500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,214 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,786 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,855 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,428 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,401 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı71 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü86 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı119 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image