Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
60 mm
D - Dış çap
130 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
31 mm
F - Makara altı çapı
77 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı
84,3 mm
D1 - Dış bilezik flanş iç çapı
109,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
2,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı
2,1 mm
Radyal boşluk sınıfı
C3
Kütle
1,9 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
173 kN
C0 - Statik yük
164 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
20 kN
N ref - Referans termal hız
4900 tr/min
N lim - Mekanik limit hız
6500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
5,214 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
7,786 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)