İğneli rulman, kam makarası, tam donanımlı silindirik makara, iç bilezikli, çift taraflı metal kapaklar, küresel dış bilezik
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| d - İç çap | 35 mm |
| D - Dış çap | 80 mm |
| C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik | 28 mm |
| F - Makara altı çapı | 41,5 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 29 mm |
| e - Makara veya pulun giriş deliği çapı | 44 mm |
| R - Palet makarası yarıçapı | 500 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 0,6 mm |
| Kafesli / kafessiz rulman | Sans |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 0,84 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cr - Dinamik yük kapasitesi | 62 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 85,5 kN |
| Yol yük kapasitesi - küresel dış bilezik | 9,8 kN |
| N lim - gres | 2400 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |