Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Spindle lenght 71 mm Joint lenght 123 mm NTN şanzıman için Pour transmission NTN Fitting position Arrière droit Dış veya iç diş tanımı M24x1 Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı 30 Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı 28 Rotil çapı 76 mm Keçe çapı 57 mm Version 8 balls Weight 1,95 kg
OE Equivalents BMW 33207597673 BMW 33207609351 BMW 33207609352 BMW 33207628251 Automotive Compatibility BMW 1 SERIES 1 SERIES => - - BMW 2 Convertible 2 Convertible => - - BMW 2 Coupe 2 Coupe => - - BMW 2 Series 2 Series => - - BMW 3 3 => - - BMW 3 Series 3 Series => - - BMW 4 Convertible 4 Convertible => - - BMW 4 Coupe 4 Coupe => - - BMW 4 Gran Coupe 4 Gran Coupe => - - BMW 4 SERIES 4 SERIES 02/2014 => 01/2016 - - BMW SERIE 1 SERIE 1 II => - - BMW SERIE 2 SERIE 2 I => - - BMW SERIE 3 SERIE 3 VI => - - BMW SERIE 4 SERIE 4 I 09/2013 => - - BMW (BRILLIANCE) 3 SERIES 3 SERIES => - -