• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dış aks kafası kiti

OJK51.001 - SNR

OJK51.001
Referans OJK51.001

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Length 2 (Driveshaft)162 mm
Fitting positionArrière gauche
Rotil çapı87 mm
Uzunluk 1100 mm
Keçe çapı70 mm
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı30
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı37
Version8 balls
Dış veya iç diş tanımıM29x1,5
Weight2,901 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansMercedes6393501210Mercedes6393501810MercedesA6393501210MercedesA6393501810

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumMercedesVIANOVIANO05/2004 => 06/2007--MercedesVIANOVIANO 112/2002 => 02/2014--MercedesVIANOVIANO 208/2007 => 02/2014--MercedesVITOVITO05/2004 => 06/2008--MercedesVITOVITO II => --MercedesVITO-SERIESVITO-SERIES05/2004 => 01/2009--