OJK53.002 - SNR
Dış aks kafası kiti
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Dış veya iç diş tanımı | M24x1 |
| Length 2 (Driveshaft) | 148 mm |
| Fitting position | Roue |
| Rotil çapı | 87 mm |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 25 |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 35 |
| Uzunluk 1 | 85 mm |
| Version | 8 Balls |
| Keçe çapı | 51 mm |
| Weight | 2,625 kg |