• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dış aks kafası kiti

OJK55.004 - SNR

OJK55.004

OJK55.004 - SNR

Dış aks kafası kiti

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Length 2 (Driveshaft)137 mm
Fitting positionAvant gauche
Dış veya iç diş tanımıM20x1
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı29
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı23
Rotil çapı72 mm
Keçe çapı49 mm
Uzunluk 186 mm
Version8 balls
Weight1,733 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansDacia, Renault391005383RDacia391008105RDacia, Renault391012689RDacia, Renault391013158RLada, Renault, Dacia391016613RDacia, Renault391018112R

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumDaciaLOGANLOGAN12/2012 => 12/2016--DaciaLOGAN IILOGAN II => --DaciaSANDEROSANDERO09/2012 => 11/2015--DaciaSANDEROSANDERO II => --LadaXRAYXRAY => --RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY12/2012 => 08/2015--RenaultLoganLogan05/2013 => 08/2015--RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => --RenaultSandero StepwaySandero Stepway09/2012 => --