Referans OJK55.005
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 152 mm |
| Fitting position | Avant droit |
| Dış veya iç diş tanımı | M22x1 |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 35 |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 27 |
| Keçe çapı | 57 mm |
| Uzunluk 1 | 91 mm |
| Rotil çapı | 87 mm |
| Version | 8 balls |
| Weight | 2,582 kg |